WZF 11592
Kovametallinen HFC-rouhintajyrsin kovakäsittelyyn
Artikkelit 12
|
|
ADP
|
d
|
r prog.
|
Z
|
l
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZF 11592/ 3/10
|
|
3
|
0.4
|
4
|
57
|
3
|
2.6
|
10
|
6
|
|
WZF 11592/ 3/20
|
|
3
|
0.4
|
4
|
57
|
3
|
2.6
|
20
|
6
|
|
WZF 11592/ 4/15
|
|
4
|
0.6
|
4
|
57
|
3
|
3.6
|
15
|
6
|
|
WZF 11592/ 4/25
|
|
4
|
0.6
|
4
|
57
|
3
|
3.6
|
25
|
6
|
|
WZF 11592/ 6/25
|
|
6
|
0.7
|
4
|
57
|
5
|
5.6
|
25
|
6
|
|
WZF 11592/ 6/35
|
|
6
|
0.7
|
4
|
78
|
5
|
5.6
|
35
|
6
|
|
WZF 11592/ 8/25
|
|
8
|
0.8
|
4
|
63
|
6
|
7.3
|
25
|
8
|
|
WZF 11592/ 8/40
|
|
8
|
0.8
|
4
|
80
|
6
|
7.3
|
40
|
8
|
|
WZF 11592/10/30
|
|
10
|
1
|
4
|
78
|
7
|
9
|
30
|
10
|
|
WZF 11592/10/50
|
|
10
|
1
|
4
|
105
|
7
|
9
|
50
|
10
|
|
WZF 11592/12/35
|
|
12
|
1.2
|
4
|
83
|
8
|
11
|
35
|
12
|
|
WZF 11592/12/60
|
|
12
|
1.2
|
4
|
105
|
8
|
11
|
60
|
12
|
Käyttö
|
Soveltuu Teräs ja korkeaseosteinen teräs |
Ei sovellu Ruostumaton teräs |
Ei sovellu Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta |
Ei sovellu Alumiini ja muut ei-rautametallit |
Ei sovellu Erikois-, super- ja titaaniseokset |
Soveltuu täydellisesti Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta |
|---|---|---|---|---|---|
|
Soveltuu Teräs ja korkeaseosteinen teräs |
Ei sovellu Ruostumaton teräs |
Ei sovellu Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta |
Ei sovellu Alumiini ja muut ei-rautametallit |
Ei sovellu Erikois-, super- ja titaaniseokset |
Soveltuu täydellisesti Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta |
- Soveltuu täydellisesti
- Soveltuu
-
Ei sovellu
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Suurteho-korkeatyöntöjyrsin
Materiaali
- VHM, TiAlN-pinnoitettu