Artículos 12

ADP
d
r prog.
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 11592/ 3/10
3
0.4
4
57
3
2.6
10
6
WZF 11592/ 3/20
3
0.4
4
57
3
2.6
20
6
WZF 11592/ 4/15
4
0.6
4
57
3
3.6
15
6
WZF 11592/ 4/25
4
0.6
4
57
3
3.6
25
6
WZF 11592/ 6/25
6
0.7
4
57
5
5.6
25
6
WZF 11592/ 6/35
6
0.7
4
78
5
5.6
35
6
WZF 11592/ 8/25
8
0.8
4
63
6
7.3
25
8
WZF 11592/ 8/40
8
0.8
4
80
6
7.3
40
8
WZF 11592/10/30
10
1
4
78
7
9
30
10
WZF 11592/10/50
10
1
4
105
7
9
50
10
WZF 11592/12/35
12
1.2
4
83
8
11
35
12
WZF 11592/12/60
12
1.2
4
105
8
11
60
12

Aplicación

Aplicación
P

Apto/a

Acero y acero de alta aleación

M

No apto/a

Acero inoxidable

K

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

Apto/a

Acero y acero de alta aleación

No apto/a

Acero inoxidable

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa de alto avance y alto rendimiento

Material

  • Metal duro integral con recubrimiento de TiAlN
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.