Árucikk 12

ADP
d
r prog.
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 11592/ 3/10
3
0.4
4
57
3
2.6
10
6
WZF 11592/ 3/20
3
0.4
4
57
3
2.6
20
6
WZF 11592/ 4/15
4
0.6
4
57
3
3.6
15
6
WZF 11592/ 4/25
4
0.6
4
57
3
3.6
25
6
WZF 11592/ 6/25
6
0.7
4
57
5
5.6
25
6
WZF 11592/ 6/35
6
0.7
4
78
5
5.6
35
6
WZF 11592/ 8/25
8
0.8
4
63
6
7.3
25
8
WZF 11592/ 8/40
8
0.8
4
80
6
7.3
40
8
WZF 11592/10/30
10
1
4
78
7
9
30
10
WZF 11592/10/50
10
1
4
105
7
9
50
10
WZF 11592/12/35
12
1.2
4
83
8
11
35
12
WZF 11592/12/60
12
1.2
4
105
8
11
60
12

Alkalmazás

Alkalmazás
P

Megfelelő

Acél és erősen ötvözött acél

M

Nem alkalmas

Rozsdamentes acél

K

Nem alkalmas

Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény

N

Nem alkalmas

Alumínium és más színesfémek

S

Nem alkalmas

Egyedi, szuper- és titánötvözetek

H

Tökéletesen alkalmas

Edzett acél és keményöntvény

Megfelelő

Acél és erősen ötvözött acél

Nem alkalmas

Rozsdamentes acél

Nem alkalmas

Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény

Nem alkalmas

Alumínium és más színesfémek

Nem alkalmas

Egyedi, szuper- és titánötvözetek

Tökéletesen alkalmas

Edzett acél és keményöntvény

  • Tökéletesen alkalmas
  • Megfelelő
  • Nem alkalmas

Szerszámkalkulátor

Csak néhány kattintással elérhetők a szerszám optimális vágási paraméterei!

A kalkulátorhoz

Részletek

Termékleírás

  • Nagyteljesítményű magas előtolású maró

Anyag

  • VHM, TiAlN bevonattal
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.