E 7103
Hydrauliek adapter, met afdichtingsring beide zijden
Artikelen 5
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
d3
|
d4
|
d5
|
d6
|
l
|
l1
|
l2
|
SW
|
p max.
[bar]
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7103/ 1/4/ 1/4
|
|
G 1/4"
|
G 1/4"
|
4.7
|
4.7
|
19
|
19
|
34
|
12
|
12
|
19
|
250
|
|
E 7103/ 3/8/ 1/4
|
|
G 3/8"
|
G 1/4"
|
7.9
|
4.7
|
22
|
19
|
34.5
|
12
|
12
|
22
|
250
|
|
E 7103/ 3/8/ 3/8
|
|
G 3/8"
|
G 3/8"
|
7.9
|
7.9
|
22
|
22
|
37
|
12
|
12
|
22
|
250
|
|
E 7103/ 1/2/ 3/8
|
|
G 1/2"
|
G 3/8"
|
11.1
|
7.9
|
27
|
22
|
41
|
14
|
12
|
27
|
250
|
|
E 7103/ 1/2/ 1/2
|
|
G 1/2"
|
G 1/2"
|
11.1
|
11.1
|
27
|
27
|
44
|
14
|
14
|
27
|
250
|
Details
Productbeschrijving
- t max. = 200 °C
Materiaal
- Staal verzinkt / FKM (Viton)
Documenten
Toebehoren
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggenVoor u aanbevolen