Articolo 1

ADP
d1
d2
l
l1
E 29831/ 3/4
R 3/4"
G 3/4"
54
39

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 29831/ 3/4 Raccordo a 90°

E 29831/ 3/4

Raccordo a 90°

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.