Articolo 1

ADP
d2
d1
l
l1
d4
SW
E 29830/19/ 3/4
19
R 3/4"
50
17
15
27

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 29830/19/ 3/4 Raccordo portagomma

E 29830/19/ 3/4

Raccordo portagomma

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.