Articolo 63

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 175984/ 1 / 4/0,1
1
0.1
4
50
1
0.96
4
4
WZF 175984/ 1 / 4/0,2
1
0.2
4
50
1
0.96
4
4
WZF 175984/ 1 / 6/0,1
1
0.1
4
50
1
0.96
6
4
WZF 175984/ 1 / 6/0,2
1
0.2
4
50
1
0.96
6
4
WZF 175984/ 1,5/ 6/0,2
1.5
0.2
4
50
1.5
1.45
6
4
WZF 175984/ 1,5/10/0,2
1.5
0.2
4
50
1.5
1.45
10
4
WZF 175984/ 2 / 8/0,1
2
0.1
4
50
2
1.9
8
6
WZF 175984/ 2 / 8/0,2
2
0.2
4
50
2
1.9
8
6
WZF 175984/ 2 / 8/0,5
2
0.5
4
50
2
1.9
8
6
WZF 175984/ 2 /13/0,1
2
0.1
4
50
2
1.9
13
6
WZF 175984/ 2 /13/0,2
2
0.2
4
50
2
1.9
13
6
WZF 175984/ 2 /13/0,5
2
0.5
4
50
2
1.9
13
6
WZF 175984/ 3 /12/0,1
3
0.1
4
50
3
2.9
12
6
WZF 175984/ 3 /12/0,3
3
0.3
4
50
3
2.9
12
6
WZF 175984/ 3 /12/0,5
3
0.5
4
50
3
2.9
12
6
WZF 175984/ 3 /20/0,1
3
0.1
4
65
3
2.9
20
6
WZF 175984/ 3 /20/0,3
3
0.3
4
65
3
2.9
20
6
WZF 175984/ 3 /20/0,5
3
0.5
4
65
3
2.9
20
6
WZF 175984/ 4 /14/0,2
4
0.2
4
57
4
3.8
14
6
WZF 175984/ 4 /14/0,3
4
0.3
4
57
4
3.8
14
6
WZF 175984/ 4 /14/0,5
4
0.5
4
57
4
3.8
14
6
WZF 175984/ 4 /25/0,2
4
0.2
4
65
4
3.8
25
6
WZF 175984/ 4 /25/0,3
4
0.3
4
65
4
3.8
25
6
WZF 175984/ 4 /25/0,5
4
0.5
4
65
4
3.8
25
6
WZF 175984/ 5 /17/0,2
5
0.2
4
57
5
4.8
17
-
WZF 175984/ 5 /17/0,3
5
0.3
4
57
8
4.8
17
6
WZF 175984/ 5 /17/0,5
5
0.5
4
57
5
4.8
17
6
WZF 175984/ 5 /17/1
5
1
4
57
5
4.8
17
-
WZF 175984/ 5 /31/0,2
5
0.2
4
75
5
4.8
31
-
WZF 175984/ 5 /31/0,5
5
0.5
4
75
5
4.8
31
6

Utilizzo

Utilizzo
P

Idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Perfettamente idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Non idoneo/a

Acciaio inossidabile

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Perfettamente idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Taglienti rettificati di precisione con angoli di taglio stabili
  • Fresa ad alta prestazione per fresatura HSC
  • Con elevata precisione nell’ordine di micron

Materiale

  • VHM, rivestimento TiAlSiN
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.