Articolo 26

ADP
DN
n
X / V
Tipo
d1
b
l
E 2872/ 9/ 6-X-XS/D3/8
9
6
X
D
G 3/8"
81
140
E 2872/ 9/ 6-V-XS/B 9
9
6
V
B
9
81
140
E 2872/ 9/ 6-V-XS/B13
9
6
V
B
13
81
140
E 2872/ 9/ 6-V-XS/C10
9
6
V
C
10
81
140
E 2872/ 9/ 6-V-XS/C13
9
6
V
C
13
81
140
E 2872/ 9/ 6-V-XS/D3/8
9
6
V
D
G 3/8"
81
140
E 2872/ 9/12-X-XS/D3/8
9
12
X
D
G 3/8"
81
190
E 2872/ 9/12-V-XS/B 9
9
12
V
B
9
81
190
E 2872/ 9/12-V-XS/B13
9
12
V
B
13
81
190
E 2872/ 9/12-V-XS/C10
9
12
V
C
10
81
190
E 2872/ 9/12-V-XS/C13
9
12
V
C
13
81
190
E 2872/ 9/12-V-XS/D3/8
9
12
V
D
G 3/8"
81
190
E 2872/ 9/20-X-XS/D3/8
9
20
X
D
G 3/8"
103
206
E 2872/ 9/20-V-XS/B 9
9
20
V
B
9
103
206
E 2872/ 9/20-V-XS/B13
9
20
V
B
13
103
206
E 2872/ 9/20-V-XS/C10
9
20
V
C
10
103
206
E 2872/ 9/20-V-XS/C13
9
20
V
C
13
103
206
E 2872/ 9/20-V-XS/D3/8
9
20
V
D
G 3/8"
103
206

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Diametro nominale: DN 9 mm
  • Guarnizioni: FPM
  • Pressione massima: 16 bar
  • Temperatura massima: 150°C
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.