E 2872
Σύστημα USA ταχυσυνδέσμων, μεριά μηχανής
Είδος 26
| |
ADP
|
DN
|
Ποσότητα
|
X / V
|
Τύπος
|
d1
|
b
|
l
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2872/ 9/ 6-X-XS/D3/8
|
|
9
|
6
|
X
|
D
|
G 3/8"
|
81
|
140
|
|
E 2872/ 9/ 6-V-XS/B 9
|
|
9
|
6
|
V
|
B
|
9
|
81
|
140
|
|
E 2872/ 9/ 6-V-XS/B13
|
|
9
|
6
|
V
|
B
|
13
|
81
|
140
|
|
E 2872/ 9/ 6-V-XS/C10
|
|
9
|
6
|
V
|
C
|
10
|
81
|
140
|
|
E 2872/ 9/ 6-V-XS/C13
|
|
9
|
6
|
V
|
C
|
13
|
81
|
140
|
|
E 2872/ 9/ 6-V-XS/D3/8
|
|
9
|
6
|
V
|
D
|
G 3/8"
|
81
|
140
|
|
E 2872/ 9/12-X-XS/D3/8
|
|
9
|
12
|
X
|
D
|
G 3/8"
|
81
|
190
|
|
E 2872/ 9/12-V-XS/B 9
|
|
9
|
12
|
V
|
B
|
9
|
81
|
190
|
|
E 2872/ 9/12-V-XS/B13
|
|
9
|
12
|
V
|
B
|
13
|
81
|
190
|
|
E 2872/ 9/12-V-XS/C10
|
|
9
|
12
|
V
|
C
|
10
|
81
|
190
|
|
E 2872/ 9/12-V-XS/C13
|
|
9
|
12
|
V
|
C
|
13
|
81
|
190
|
|
E 2872/ 9/12-V-XS/D3/8
|
|
9
|
12
|
V
|
D
|
G 3/8"
|
81
|
190
|
|
E 2872/ 9/20-X-XS/D3/8
|
|
9
|
20
|
X
|
D
|
G 3/8"
|
103
|
206
|
|
E 2872/ 9/20-V-XS/B 9
|
|
9
|
20
|
V
|
B
|
9
|
103
|
206
|
|
E 2872/ 9/20-V-XS/B13
|
|
9
|
20
|
V
|
B
|
13
|
103
|
206
|
|
E 2872/ 9/20-V-XS/C10
|
|
9
|
20
|
V
|
C
|
10
|
103
|
206
|
|
E 2872/ 9/20-V-XS/C13
|
|
9
|
20
|
V
|
C
|
13
|
103
|
206
|
|
E 2872/ 9/20-V-XS/D3/8
|
|
9
|
20
|
V
|
D
|
G 3/8"
|
103
|
206
|
Λεπτομέρειες
Περιγραφή προϊόντος
- Ονομαστικό πλάτος: DN 9 mm
- Στεγανοποιητικά στοιχεία: FPM
- Μέγιστη πίεση: 16 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία: 150 °C
Παρελκόμενα
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;
Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ερωτήσεις στους ειδικούς μας.
Σύνδεση τώραΠροτείνεται για εσάς