Артикул 36

ADP
DN
n
X / V
Тип
d1
b
l
E 2872/ 9/ 6-X-XS/B 9
9
6
X
B
9
81
140
E 2872/ 9/ 6-X-XS/B13
9
6
X
B
13
81
140
E 2872/ 9/ 6-X-XS/C10
9
6
X
C
10
81
140
E 2872/ 9/ 6-X-XS/C13
9
6
X
C
13
81
140
E 2872/ 9/ 6-X-XS/D3/8
9
6
X
D
G 3/8"
81
140
E 2872/ 9/ 6-X-XS/E3/8
9
6
X
E
G 3/8"
81
140
E 2872/ 9/ 6-V-XS/B 9
9
6
V
B
9
81
140
E 2872/ 9/ 6-V-XS/B13
9
6
V
B
13
81
140
E 2872/ 9/ 6-V-XS/C10
9
6
V
C
10
81
140
E 2872/ 9/ 6-V-XS/C13
9
6
V
C
13
81
140
E 2872/ 9/ 6-V-XS/D3/8
9
6
V
D
G 3/8"
81
140
E 2872/ 9/ 6-V-XS/E3/8
9
6
V
E
G 3/8"
81
140
E 2872/ 9/12-X-XS/B 9
9
12
X
B
9
81
190
E 2872/ 9/12-X-XS/B13
9
12
X
B
13
81
190
E 2872/ 9/12-X-XS/C10
9
12
X
C
10
81
190
E 2872/ 9/12-X-XS/C13
9
12
X
C
13
81
190
E 2872/ 9/12-X-XS/D3/8
9
12
X
D
G 3/8"
81
190
E 2872/ 9/12-X-XS/E3/8
9
12
X
E
G 3/8"
81
190
E 2872/ 9/12-V-XS/B 9
9
12
V
B
9
81
190
E 2872/ 9/12-V-XS/B13
9
12
V
B
13
81
190
E 2872/ 9/12-V-XS/C10
9
12
V
C
10
81
190
E 2872/ 9/12-V-XS/C13
9
12
V
C
13
81
190
E 2872/ 9/12-V-XS/D3/8
9
12
V
D
G 3/8"
81
190
E 2872/ 9/12-V-XS/E3/8
9
12
V
E
G 3/8"
81
190
E 2872/ 9/20-X-XS/B 9
9
20
X
B
9
103
206
E 2872/ 9/20-X-XS/B13
9
20
X
B
13
103
206
E 2872/ 9/20-X-XS/C10
9
20
X
C
10
103
206
E 2872/ 9/20-X-XS/C13
9
20
X
C
13
103
206
E 2872/ 9/20-X-XS/D3/8
9
20
X
D
G 3/8"
103
206
E 2872/ 9/20-X-XS/E3/8
9
20
X
E
G 3/8"
103
206

Детайли

Описание на продукта

  • номинален диаметър: DN 9 мм
  • уплътнения: FPM
  • Максимално налягане: 16 bar
  • Максимална температура: 150 °C
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.