Articol 1

ADP
b1
l1
l2
GDZB 6200/SV
69
71
87

Detalii

Descriere produs

  • Cu funcție de siguranță, se deschide la forțe excesive
  • Compatibil cu GDZB 2200 și GDZB 1220

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GDZB 6200/SV Suport fixare perete pentru pistol de suflat Cadru produs

GDZB 6200/SV

Suport fixare perete pentru pistol de suflat

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.