Артикул 1

ADP
d1
d2
l
SW1
l2
SW2
l3
E 6712/ 1,5/ 8
1.5
M 8 x 1
25
8
8
12
5.5

Детайли

Материал

  • 1.4305

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

E 6712/ 1,5/ 8 Връзка клемна

E 6712/ 1,5/ 8

Връзка клемна

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.