Artikkelit 1

ADP
d1
d2
l
SW1
l2
SW2
l3
E 6712/ 1,5/ 8
1.5
M 8 x 1
25
8
8
12
5.5

Lisätietoja

Materiaali

  • 1.4305

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

E 6712/ 1,5/ 8 Puristus - sovite

E 6712/ 1,5/ 8

Puristus - sovite

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.