Articolo 1

ADP
d1
l1
b2
l2
s2
d3
E 3082/19/152
19
152
12.7
2.5
12.7
M 6

Dettagli

Materiale

  • 1.3343 ≈60 HRC

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 3082/19/152 Inserto tondo per E 3080

E 3082/19/152

Inserto tondo per E 3080

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.