Артикул 1

ADP
d1
l1
b2
l2
s2
d3
E 3082/19/152
19
152
12.7
2.5
12.7
M 6

Детайли

Материал

  • 1.3343 ≈60 HRC

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

E 3082/19/152 Вложка кръгла за Е3080

E 3082/19/152

Вложка кръгла за Е3080

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството ""0"", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.