Položek 1

ADP
d1
l1
b2
l2
s2
d3
E 3082/19/152
19
152
12.7
2.5
12.7
M 6

Podrobnosti

Materiál

  • 1.3343 ≈60 HRC

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

E 3082/19/152 Jádrová vložka kulatá pro E 3080

E 3082/19/152

Jádrová vložka kulatá pro E 3080

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.