Stavka 1

ADP
d1
l1
b2
l2
s2
d3
E 3082/19/152
19
152
12.7
2.5
12.7
M 6

Detalji

Materijal

  • 1.3343 ≈60 HRC

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

E 3082/19/152 Okrugli formirač za E 3080

E 3082/19/152

Okrugli formirač za E 3080

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha

Izbor veb-prodavnice

Pregled korpe

Prikaz CAD-a

Vaša korpa je prazna.
Ukupno neto
Na korpu

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.