Artykuły 1

ADP
d1
l1
b2
l2
s2
d3
E 3082/19/152
19
152
12.7
2.5
12.7
M 6

Szczegóły

Materiał

  • 1.3343 ≈60 HRC

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 3082/19/152 Rdzeń wypychający do E 3080

E 3082/19/152

Rdzeń wypychający do E 3080

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.