Articolo 4

ADP
d1
l1
d2
E 20777/14 x 260
14
260
M 6
E 20777/14 x 600
14
600
M 6
E 20777/16 x 260
15, 16
260
M 8
E 20777/16 x 600
15, 16
600
M 8

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per tappi di chiusura E 2078 ≥ 14 mm
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.