Artykuły 4

ADP
d1
l1
d2
E 20777/14 x 260
14
260
M 6
E 20777/14 x 600
14
600
M 6
E 20777/16 x 260
15, 16
260
M 8
E 20777/16 x 600
15, 16
600
M 8

Szczegóły

Opis produktu

  • Do rozprężnych końcówek zamykających E 2078 ≥ 14 mm
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.