Artikkelit 4

ADP
d1
l1
d2
E 20777/14 x 260
14
260
M 6
E 20777/14 x 600
14
600
M 6
E 20777/16 x 260
15, 16
260
M 8
E 20777/16 x 600
15, 16
600
M 8

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Sulkutapeille E 2078 ≥ 14 mm
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.