Izdelek 4

ADP
d1
l1
d2
E 20777/14 x 260
14
260
M 6
E 20777/14 x 600
14
600
M 6
E 20777/16 x 260
15, 16
260
M 8
E 20777/16 x 600
15, 16
600
M 8

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za pregradni čep E 2078 ≥ 14 mm