Articolo 13

ADP
d1
l
l1
d2 max.
l2 min.
t2
E 2071/ 4
4
5.2
4
3.3
4
0.2
E 2071/ 5
5
7.1
5.5
4.3
5.5
0.4
E 2071/ 6
6
8.6
6.5
5.3
6.5
0.4
E 2071/ 7
7
10.1
7.5
6.4
7.5
0.4
E 2071/ 8
8
11.6
8.5
7.4
8.5
0.3
E 2071/ 9
9
13.6
10
8.4
10
0.4
E 2071/10
10
15.1
11
9.4
11
0.4
E 2071/12
12
17.9
13
10.6
13
0.4
E 2071/14
14
20.6
15
12.7
15
0.4
E 2071/16
16
23.4
17
14.7
17
0.6
E 2071/18
18
26.4
19
16.7
19
0.6
E 2071/20
20
30.1
22
18.7
22
0.8
E 2071/22
22
34
25
20.7
25
0.8

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pressione massima: 40 bar
  • Temperatura massima (nelle piastre in acciaio): 250°C

Materiale

  • St
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.