Articolo 2

ADP
d1
d2
SW
l1
l2
d3
d4
E 2380/ 9,4/1/4
9.4
G 1/4"
17
37
9
17
6
E 2380/13,5/3/8
13.5
G 3/8"
22
43
9
23
9

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pressione massima: 15 bar
  • Temperatura massima (acqua): 150°C
  • Temperatura massima (olio): 200°C

Materiale

  • 2.0401 (CuZn)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.