E 1365
Anello di centraggio a colletto, foratura cilindrica
Articolo 10
| |
ADP
|
d3
|
d1
|
l
|
S
|
d2
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1365/ 60/ 90 x 14
|
|
60
|
90
|
14
|
- |
50
|
10
|
|
E 1365/110/ 90 x 12
|
|
110
|
90
|
12
|
- |
82
|
8
|
|
E 1365/110/ 90 x 18
|
|
110
|
90
|
18
|
6
|
82
|
8
|
|
E 1365/120/ 90 x 12
|
|
120
|
90
|
12
|
- |
82
|
8
|
|
E 1365/125/ 90 x 12
|
|
125
|
90
|
12
|
- |
82
|
8
|
|
E 1365/125/ 90 x 18
|
|
125
|
90
|
18
|
6
|
82
|
8
|
|
E 1365/125/ 90 x 20
|
|
125
|
90
|
20
|
8
|
82
|
8
|
|
E 1365/160/ 90 x 12
|
|
160
|
90
|
12
|
- |
82
|
8
|
|
E 1365/160/ 90 x 20
|
|
160
|
90
|
20
|
8
|
82
|
8
|
|
E 1365/200/160 x 22
|
|
200
|
160
|
22
|
8
|
120
|
10
|
Dettagli
Vantaggi
- Adattato alle dimensioni delle macchine per la pressofusione
Materiale
- 1.1730 min. 630 N/mm²
Documenti
Accessori
Hai domande sul prodotto?
Effettua il login o registrati per porre domande ai nostri esperti.
Registrati oraConsigliato per voi