E 1365
Zentrierflansch mit Ansatz und Bohrung
Artikel 10
| |
ADP
|
d3
|
d1
|
l
|
S
|
d2
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1365/ 60/ 90 x 14
|
|
60
|
90
|
14
|
- |
50
|
10
|
|
E 1365/110/ 90 x 12
|
|
110
|
90
|
12
|
- |
82
|
8
|
|
E 1365/110/ 90 x 18
|
|
110
|
90
|
18
|
6
|
82
|
8
|
|
E 1365/120/ 90 x 12
|
|
120
|
90
|
12
|
- |
82
|
8
|
|
E 1365/125/ 90 x 12
|
|
125
|
90
|
12
|
- |
82
|
8
|
|
E 1365/125/ 90 x 18
|
|
125
|
90
|
18
|
6
|
82
|
8
|
|
E 1365/125/ 90 x 20
|
|
125
|
90
|
20
|
8
|
82
|
8
|
|
E 1365/160/ 90 x 12
|
|
160
|
90
|
12
|
- |
82
|
8
|
|
E 1365/160/ 90 x 20
|
|
160
|
90
|
20
|
8
|
82
|
8
|
|
E 1365/200/160 x 22
|
|
200
|
160
|
22
|
8
|
120
|
10
|
Details
Vorteile
- Abgestimmt auf die Maße der Druckgußmaschinen
Material
- 1.1730 min. 630 N/mm²
Dokumente
Zubehör
Fragen zum Produkt?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
Jetzt anmeldenFür Sie empfohlen