Articolo 31

ADP
d1
L
Pz. / Conf.
V 93250/ 0,5 x 300
0.5
300
20
V 93250/ 0,5 x 400
0.5
400
20
V 93250/ 0,5 x 600
0.5
600
20
V 93250/ 0,6 x 300
0.6
300
20
V 93250/ 0,6 x 400
0.6
400
20
V 93250/ 0,7 x 300
0.7
300
20
V 93250/ 0,7 x 400
0.7
400
20
V 93250/ 0,8 x 300
0.8
300
20
V 93250/ 0,8 x 400
0.8
400
20
V 93250/ 0,8 x 600
0.8
600
20
V 93250/ 1,0 x 300
1
300
20
V 93250/ 1,0 x 400
1
400
20
V 93250/ 1,0 x 600
1
600
20
V 93250/ 1,2 x 400
1.2
400
20
V 93250/ 1,4 x 300
1.4
300
20
V 93250/ 1,4 x 400
1.4
400
20
V 93250/ 1,5 x 300
1.5
300
20
V 93250/ 1,5 x 400
1.5
400
20
V 93250/ 1,5 x 600
1.5
600
20
V 93250/ 1,6 x 400
1.6
400
20
V 93250/ 1,8 x 400
1.8
400
20
V 93250/ 2,0 x 300
2
300
20
V 93250/ 2,0 x 400
2
400
20
V 93250/ 2,0 x 600
2
600
20
V 93250/ 2,5 x 300
2.5
300
10
V 93250/ 2,5 x 400
2.5
400
10
V 93250/ 3,0 x 300
3
300
10
V 93250/ 3,0 x 400
3
400
10
V 93250/ 4,0 x 400
4
400
10
V 93250/ 5,0 x 400
5
400
10

Dettagli

Materiale

  • 2.0321 (CuZn37)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.