Articolo 1

ADP
b
h
M
b1
h1
HER 3010/55,6
55.6
49.6
M8
44
36

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con ITS-50
  • Con funzione di serraggio rapido
  • Incluso attrezzo di serraggio manuale

Materiale

  • 1.2083

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 3010/55,6 Mandrino a serraggio rapido per ITS - 50, dispositivo di serraggio manuale Immagine singola del prodotto

HER 3010/55,6

Mandrino a serraggio rapido per ITS - 50, dispositivo di serraggio manuale

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.