商品 7

ADP
b2/l2
b1
l1
h1
H
h2
材料
V 92577/15/15 15/50
15
15
15
50
82
32
Q40
V 92577/15/20 20/50
15
20
20
50
82
32
Q40
V 92577/15/25 25/50
15
25
25
50
82
32
Q40
V 92577/15/30 30/50
15
30
30
50
82
32
Q40
V 92577/25/30 30/52
25
30
30
52
92
40
Q40
V 92577/25/40 40/52
25
40
40
52
92
40
Q40
V 92577/25/50 50/52
25
50
50
52
92
40
Q40

详情

Material

  • Graphite Q40

技术贴士

石墨质量

Meusburger 的所有石墨质量专为EDM开发,可确保稳定的质量和良好的可加工性。

Q70

  • 根据机床技术,可实现从 VDI 27 (2.2 μmRa) 到 VDI 24 (1.6 μmRa) 的表面质量
  • 电极磨损小
  • 表面质量好
  • 侵蚀过程快

Q60

  • 用于 VDI 22(1.26 μmRa)标准的表面
  • 高质量表面处理的理想选择
  • 适用于高精细形状
  • 表面质量好,材料去除率高

Q40

  • 用于 VDI 20(1.0 μmRa)标准的表面
  • 具有精细轮廓的复杂电极
  • 电极磨损小,去除率高
  • 用于要求极高的表面质量