Položek 7

ADP
b2/l2
b1
l1
h1
H
h2
Materiál
V 92577/15/15 15/50
15
15
15
50
82
32
Q40
V 92577/15/20 20/50
15
20
20
50
82
32
Q40
V 92577/15/25 25/50
15
25
25
50
82
32
Q40
V 92577/15/30 30/50
15
30
30
50
82
32
Q40
V 92577/25/30 30/52
25
30
30
52
92
40
Q40
V 92577/25/40 40/52
25
40
40
52
92
40
Q40
V 92577/25/50 50/52
25
50
50
52
92
40
Q40

Podrobnosti

Materiál

  • Grafit Q40

Technický tip

Kvality grafitu

Všechny grafity Meusburger jsou vyvinuty speciálně pro elektroerozi, co zaručuje stálou kvalitu a dobrou obrobitelnost.

Q70

  • Kvalita povrchu od VDI 27 (Ra 2,2 μm) po VDI 24 (Ra 1,6 μm) je dosažitelná v závislosti na technologii stroje
  • Nízké opotřebení elektrod
  • Dobrá jakost povrchu
  • Rychlý proces erodování

 

Q60

  • Pro kvalitu povrchu od VDI 22 (Ra 1,26 μm)
  • Ideální pro vysoce kvalitní finální opracování
  • Pro formy s množstvím detailů
  • Dobrý povrch při dobrém úběru materiálu

 

Q40

  • Pro kvalitu povrchu od VDI 20 (Ra 1,0 μm)
  • Komplikované elektrody s jemnými konturami
  • Nízké opotřebení elektrod při dobrém úběru materiálu
  • Pro velmi vysoké požadavky na kvalitu povrchu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.