Articolo 1

ADP
Ingrandimento
d
d2
MOP 3500/10
10
22.8
25

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Lente aplanatica in vetro silicato
  • Espandibile con diverse scale di misura
  • Con focus regolabile (± 4 dpt)
  • Lente di ingrandimento per l'analisi delle superfici

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MOP 3500/10 Lenti di ingrandimento da tavolo Vario Immagine singola del prodotto

MOP 3500/10

Lenti di ingrandimento da tavolo Vario

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.