Artikel 1

ADP
Förstorar
d
d2
MOP 3500/10
10
22.8
25

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Aplanatisk silikatglaslins
  • Utbyggbart med olika mätskalor
  • Med inställbar fokus (± 4 dpt)
  • Praktisk stativ förstorningsglas för domning av ytan

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MOP 3500/10 Stativ förstorningsglas, Vario Enskild produktbild

MOP 3500/10

Stativ förstorningsglas, Vario

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.