Artikel 1

ADP
AR
d x h
l1
l2
F [kg]
MK [N]
MAU 4453/150
150
Ø35 x 30
62
90
4
147

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Optimal för vippindikatorer MFH och mätur MUA
  • Fixering genomförs centralt genom arreteringsskruv
  • Med fininställning vid magnetfot
  • Magnetkraft verkar tack vare avskärmning nedåt

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MAU 4453/150 Hydrauliskt mini - mätstativ Enskild produktbild

MAU 4453/150

Hydrauliskt mini - mätstativ

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.