Miért fontos a vágási sebesség a megmunkálás során?
- Szerszámkopás és élettartam
A megfelelő sebesség kiválasztása csökkenti a szerszám terhelését, meghosszabbítja annak élettartamát, és ezáltal csökkenti a szerszámköltségeket. A túl magas vágási sebesség fokozott kopáshoz vezet, sőt akár a szerszám törését is okozhatja.
- Hőtermelés
Az acél megmunkálása során nagy mennyiségű hő keletkezik. Ha túl magas sebességet állítunk be, a szerszám túlmelegedhet és veszíthet a keménységéből.
- Felületminőség
A megfelelő érték biztosítja a tiszta vágási felületeket. A túl alacsony vagy túl magas értékek rezgésnyomokhoz, élrátétekhez vagy rossz felületi minőséghez vezethetnek.
- Folyamatbiztonság
Különösen az edzett vagy hőkezelt acélok esetében döntő fontosságú a megfelelő beállítás a stabil és megismételhető eredmények elérése érdekében.
A vágási sebesség kiszámítása
A vágási sebességet az átmérő és a fordulatszám alapján a következő képlettel számítjuk ki:
Példa:
Átmérő: 12mm
Fordulatszám: 3000 fordulat/perc
vc = (3,14 x 12 x 3000) / 1000
vc = 113,04 m/perc
A méretek jelentése:
vc = vágási sebesség [m/perc]
π = pi
d = szerszámátmérő [mm]
n = fordulatszám [1/perc]
A vágási sebesség és az előtolás közötti különbség
A vágási sebesség és az előtolás a forgácsolási technika két központi paramétere, amelyek azonban különböző mozgásokat írnak le. Míg a vágási sebesség a szerszám vágóéleire vonatkozik, addig az előtolás (f) azt a mozgási sebességet írja le, amellyel a szerszám behatol a munkadarabba, illetve a megmunkálási iránya mentén halad előre. Ez határozza meg, hogy időegységenként mennyi anyag kerül eltávolításra, és jelentős hatással van a forgácsképződésre, a felületminőségre és a fellépő vágóerőkre.
Segítség a számításhoz: A Meusburger szerszám-kalkulátor
Így juthat el egyszerűen a megfelelő vágási értékekhez
1. lépés: Szerszám kiválasztása
Széles körű forgácsolószerszámok-kínálatunkból a megmunkálási módszernek (marás, fúrás, menetvágás, dörzsárazás) megfelelően válassza ki azt a szerszámot, amelyet az Ön által megmunkálandó anyaghoz használni szeretne. Ezenkívül válassza ki a megfelelő szerszámátmérőt is.
2. lépés: A megmunkálási módszer kiválasztása
A következő lépésben adja meg, hogyan kell megmunkálni a munkadarabot (pl. marás). Ezen felül itt adja meg a megmunkálandó anyagot is a pontos anyagszámmal együtt.
Az eredmény
Amint az összes adatot megadta, a szerszám-kalkulátor automatikusan kiszámítja a szerszámátmérő, a vágási sebesség és az előtolás értékeit. Ezenkívül megkapja a fordulatszámra vonatkozó irányértéket is. Ezt követően egyszerűen küldje el magának az értékeket e-mailben.
1. lépés: Szerszám kiválasztása
Széles körű forgácsolószerszámok-kínálatunkból a megmunkálási módszernek (marás, fúrás, menetvágás, dörzsárazás) megfelelően válassza ki azt a szerszámot, amelyet az Ön által megmunkálandó anyaghoz használni szeretne. Ezenkívül válassza ki a megfelelő szerszámátmérőt is.
2. lépés: A megmunkálási módszer kiválasztása
A következő lépésben adja meg, hogyan kell megmunkálni a munkadarabot (pl. marás). Ezen felül itt adja meg a megmunkálandó anyagot is a pontos anyagszámmal együtt.
Az eredmény
Amint az összes adatot megadta, a szerszám-kalkulátor automatikusan kiszámítja a szerszámátmérő, a vágási sebesség és az előtolás értékeit. Ezenkívül megkapja a fordulatszámra vonatkozó irányértéket is. Ezt követően egyszerűen küldje el magának az értékeket e-mailben.
1. lépés: Szerszám kiválasztása
Széles körű forgácsolószerszámok-kínálatunkból a megmunkálási módszernek (marás, fúrás, menetvágás, dörzsárazás) megfelelően válassza ki azt a szerszámot, amelyet az Ön által megmunkálandó anyaghoz használni szeretne. Ezenkívül válassza ki a megfelelő szerszámátmérőt is.
2. lépés: A megmunkálási módszer kiválasztása
A következő lépésben adja meg, hogyan kell megmunkálni a munkadarabot (pl. marás). Ezen felül itt adja meg a megmunkálandó anyagot is a pontos anyagszámmal együtt.
Az eredmény
Amint az összes adatot megadta, a szerszám-kalkulátor automatikusan kiszámítja a szerszámátmérő, a vágási sebesség és az előtolás értékeit. Ezenkívül megkapja a fordulatszámra vonatkozó irányértéket is. Ezt követően egyszerűen küldje el magának az értékeket e-mailben.
A vágási sebességet befolyásoló tényezők
Az anyag
Az anyag nagy hatással van a vágási sebesség megválasztására. A kemény és szilárd anyagok, mint például a keményfém, nagyobb vágóerőket és nagyobb szerszámkopást okoznak, ezért alacsonyabb vágási sebességekre van szükség. A puha és jól forgácsolható anyagok viszont nagyobb vágási sebességeket és gazdaságosabb megmunkálást tesznek lehetővé. A forgácsképződés is befolyásolja a folyamatbiztonságot és a hőtermelést.
Alapvetően az alábbiak érvényesek: Minél keményebb az anyag, annál alacsonyabbnak kell lennie a vágási sebességnek.
A megmunkálási módszer
A megmunkálási módszer befolyásolja a szerszám terhelését, és ezáltal a vágási sebesség megválasztását. Maráskor általában magasabb fordulatszám érhető el. Fúrás, hosszlyukfurat, valamint menetvágás és menetformázás esetén a nagyobb hő- és szerszámterhelés miatt alacsonyabb értékeket kell választani. A dörzsárazás közepes vagy alacsony vágási sebességgel történik a nagy pontosság elérése érdekében.
A hűtés
A hűtés csökkenti a hőt és a súrlódást a megmunkálás során, és ezáltal meghosszabbítja a szerszám élettartamát. A belső hűtőfolyadék-ellátás különösen hatékony, mivel közvetlenül hűti a vágóélt. A minimális mennyiségű kenés is hatékonyan csökkentheti a súrlódást. Alapvetően a megfelelő hűtés nagyobb vágási sebességeket és stabilabb megmunkálási folyamatot tesz lehetővé.
A szerszám
A vágási sebesség megválasztásának további döntő tényezője a szerszám anyaga. Ez határozza meg, hogy milyen sebességek érhetők el műszakilag, és hogy a szerszám mennyire képes ellenállni az ezzel járó terheléseknek. A HSS-szerszámok (gyorsacél) viszonylag hőérzékenyek, ezért csak alacsonyabb vágási sebességekhez alkalmasak. A keményfém szerszámok viszont kiváló kopásállósággal és hőállósággal rendelkeznek, ami lehetővé teszi a vágási sebességek jelentős növelését. A szerszámanyag és a vágási sebesség összehangolása ezért döntő fontosságú a gazdaságos és megbízható megmunkálás szempontjából.
Fedezze fel minden megmunkálási módszerhez kínált termékválasztékunkat
Legyen szó marásról, fúrásról, menetvágásról vagy dörzsárazásról: Forgácsolószerszámaink a legkorszerűbb technológiát képviselik és kifejezetten a szerszám és formakészítés követelményeihez vannak optimalizálva.