Démouler pour performer : Meusburger présente une vaste gamme de produits

Dans le cadre de sa campagne actuelle, Meusburger présente une vaste gamme de solutions innovantes pour des processus de démoulage efficaces. Sous la devise « Démouler pour performer », l’entreprise présente des composants mécaniques et hydrauliques ainsi que des composants électriques modernes pour la surveillance du moule, qui aident les clients de manière optimale à répondre aux exigences les plus diverses en matière de démoulage. Grâce à son expérience de longue date dans la standardisation et ses nombreux développements internes, Meusburger peut proposer des solutions pratiques qui permettent de gagner un temps précieux lors de la planification, de la conception et de la construction des moules.

Contact de presse

Julia Grimm Tél.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Mécanique fiable pour des processus précis

Parmi les solutions de démoulage de chez Meusburger, les clients trouvent un produit adapté pour chaque application, qu’il s’agisse de cliquets d’arrêt exempts de jeu ou d’éjecteurs bi-étagés durables. Les produits optimisés en termes d’usure pour les mouvements mécaniques des plaques réduisent les besoins d’entretien et donc les coûts induits, ce qui représente un investissement dans une qualité durable. De plus, des développements internes exclusifs permettent de proposer aux clients des produits innovants qui sont parfaitement adaptés à leurs besoins. Meusburger propose aussi une large gamme de guidages pour la batterie d’éjection, qu’ils soient exempts de jeu ou autolubrifiants. Ainsi, un fonctionnement fiable et précis des moules est garanti, et les clients jouissent d’un processus de production sans heurts grâce à une fiabilité et une durabilité maximales.

Solutions innovantes pour les systèmes de tiroirs

Meusburger établit de nouveaux standards en matière de systèmes de tiroirs : la gamme comprend des solutions pour chaque exigence de démoulage, qu’il s’agisse de la plus petite unité à tiroir prête au montage du marché, du kit ensemble tiroir exclusif ou des unités à tiroir compactes avec régulation intégrée. Pour les projets sur mesure, Meusburger propose en outre une grande variété d’éléments de guidage de tiroir et de retenues de tiroir ainsi que des produits pour le démoulage des contre-dépouilles.

Composants hydrauliques et électriques pour une sécurité de processus optimale

Les composants hydrauliques sont spécialement conçus pour une utilisation à hautes températures dans la construction de moules. Des vérins à implanter peu encombrants et les accessoires appropriés assurent des mouvements de démoulage fiables directement dans le moule. La gamme de composants électriques de chez Meusburger met l’accent sur la surveillance du moule et l’assurance qualité. La sélection de capteurs garantit une sécurité de fonctionnement maximale 24 heures sur 24 et contribue de manière efficace à la surveillance du moule. Grâce à la connectique prête à l’emploi, les composants sont particulièrement faciles à utiliser et rapides à installer. De plus, des solutions adaptées aux exigences de température élevée sont également disponibles.

Avec cette vaste gamme de produits pratiques, Meusburger s’établit une fois de plus en tant que partenaire fiable et permet à ses clients de réaliser un démoulage performant : www.meusburger.com/demoulage
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.