Sformo in piena forma: Meusburger presenta una gamma di prodotti completa

Nell’ambito dell’attuale campagna, Meusburger presenta una gamma completa e innovativa di soluzioni per processi di sformatura efficienti. All’insegna del motto "Sformo in piena forma", l’azienda presenta componenti meccanici e idraulici, nonché moderni componenti elettronici per il monitoraggio dello stampo, in grado di fornire ai clienti un supporto ottimale per le loro diverse esigenze di sformatura. La pluriennale esperienza di Meusburger nella standardizzazione e i numerosi sviluppi interni garantiscono soluzioni di prodotto pratiche che consentono di risparmiare tempo prezioso nella pianificazione, progettazione e costruzione di stampi per tranciatura.

Contatti per la stampa

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Comunicati stampa da scaricare

Meccanica affidabile per processi precisi

Con le soluzioni di sformatura di Meusburger, i clienti trovano la soluzione perfetta per ogni applicazione, dai dispositivi aggancio-sgancio privi di gioco agli estrattori a doppia corsa di lunga durata. Le soluzioni di prodotto ottimizzate per l’usura per i movimenti meccanici delle piastre garantiscono una minore manutenzione e quindi minori costi di gestione: un investimento in qualità durevole. L’esclusivo sviluppo interno garantisce inoltre agli utenti prodotti innovativi e perfettamente adatti alle loro esigenze. Inoltre, Meusburger offre un’ampia scelta di guide per il tavolino espulsori, dalle varianti prive di gioco a quelle autolubrificanti. Ciò garantisce che gli stampi del cliente funzionino sempre in modo preciso e affidabile, offrendo la massima affidabilità e lunga durata, per un processo di produzione senza attrito.

Soluzioni innovative per le unità a carrello

Meusburger stabilisce nuovi standard nel campo delle unità a carrello. La gamma comprende soluzioni per ogni esigenza di sformatura, tra cui l’unità a carrello più piccola sul mercato pronta per l’assemblaggio, l’esclusivo sistema di kit costruzione carrello e le unità a carrello compatte con raffreddamento integrato. Per i progetti individuali è disponibile un’ampia gamma di elementi di guida, ritensori per carrello e prodotti per la sformatura sottosquadro.

Impianto idraulico ed elettrico per la massima sicurezza dei processi

La gamma di sistemi idraulici è stata appositamente progettata per l’uso ad alte temperature nella costruzione di stampi. I cilindri di installazione compatti e poco ingombranti e i rispettivi accessori garantiscono movimenti di sformatura affidabili direttamente nello stampo. Nel settore dei componenti elettronici, l’attenzione si concentra sul monitoraggio degli stampi e sulla garanzia di qualità. I sensori selezionati da Meusburger garantiscono la massima sicurezza dei processi 24 ore su 24 e danno un contributo decisivo al monitoraggio dello stampo. Grazie alla tecnologia di connessione a innesto, i componenti sono particolarmente semplici e veloci da installare. Sono disponibili anche soluzioni adatte a requisiti speciali di alta temperatura.

Grazie a questa gamma di prodotti completa e orientata alla pratica, Meusburger si afferma ancora una volta come partner affidabile e consente ai propri clienti di realizzare la sformatura in piena forma: www.meusburger.com/sformo
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.