Entformung in Bestform: Meusburger präsentiert umfassendes Produktportfolio

Meusburger stellt im Rahmen seiner aktuellen Kampagne ein umfassendes und innovatives Sortiment an Lösungen für effiziente Entformungsprozesse vor. Unter dem Motto „Entformung in Bestform“ präsentiert das Unternehmen mechanische und hydraulische Komponenten sowie moderne Elektrokomponenten zur Werkzeugüberwachung, die Kunden bei ihren unterschiedlichsten Entformungsanforderungen optimal unterstützen. Die langjährige Erfahrung bei der Standardisierung und zahlreiche Eigenentwicklungen von Meusburger gewährleisten praxisnahe Produktlösungen, die wertvolle Zeit bei Planung, Konstruktion und Werkzeugbau sparen.

Perscontact

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Zuverlässige Mechanik für präzise Prozesse

Mit den Entformungslösungen von Meusburger finden Kunden die passgenaue Lösung für jeden Anwendungsfall, von spielfreien Klinkenzügen bis hin zu langlebigen Zweistufenauswerfern. Die verschleißoptimierten Produktlösungen für mechanisch gesteuerte Plattenbewegungen sorgen für weniger Wartungsaufwand und damit für geringere Folgekosten – eine Investition in nachhaltige Qualität. Exklusive Eigenentwicklungen stellen zudem sicher, dass Anwender innovative Produkte erhalten, die perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Ergänzend dazu bietet Meusburger eine große Auswahl an Führungen für das Auswerferpaket, von spielfreien bis hin zu wartungsfreien Varianten. Dies gewährleistet, dass die Werkzeuge der Kunden stets präzise und zuverlässig funktionieren und somit maximale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit für einen reibungslosen Produktionsprozess geboten wird.

Innovative Lösungen für Schiebersysteme

Im Bereich der Schiebersysteme setzt Meusburger neue Maßstäbe. Das Sortiment umfasst Lösungen für jede Entformungsanforderung, darunter die kleinste einbaufertige Schiebereinheit am Markt, das exklusive Schieberbaukastensystem sowie Kompaktschiebereinheiten mit integrierter Kühlung. Für individuelle Projekte steht darüber hinaus eine große Vielfalt an Schieberführungselementen, Schiebersicherungen und Produkten für die Hinterschnitt-Entformung zur Verfügung.

Hydraulik und Elektrik für höchste Prozesssicherheit

Das Sortiment an Hydraulikkomponenten wurde speziell für den Einsatz bei hohen Temperaturen im Formenbau konzipiert. Kompakte, platzsparende Einbauzylinder und das entsprechende Zubehör stellen zuverlässige Entformungsbewegungen direkt in der Form sicher. Im Bereich Elektrokomponenten liegt der Fokus auf Formüberwachung und Qualitätssicherung. Ausgewählte Sensoren von Meusburger sorgen rund um die Uhr für maximale Prozesssicherheit und leisten einen entscheidenden Beitrag zur Überwachung des Werkzeugs. Dank steckfertiger Anschlusstechnik sind die Komponenten besonders benutzerfreundlich und schnell zu installieren. Zudem sind passende Lösungen für spezielle Hochtemperaturanforderungen verfügbar.

Durch die Bereitstellung dieses umfassenden und praxisorientierten Produktprogramms etabliert sich Meusburger einmal mehr als zuverlässiger Partner und ermöglicht seinen Kunden, die Entformung in Bestform zu realisieren: www.meusburger.com/entformung
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.