Rozformowanie w idealnej formie: Meusburger prezentuje kompleksowe portfolio produktów

W ramach swojej aktualnej kampanii firma Meusburger przedstawia kompleksową i innowacyjną gamę rozwiązań zapewniających wydajne procesy rozformowywania. Pod hasłem „Rozformowywanie w idealnej formie” firma prezentuje komponenty mechaniczne i hydrauliczne oraz nowoczesne komponenty elektryczne do monitorowania narzędzi, które optymalnie wspierają klientów, spełniając wszystkie wymagania dotyczące procesu rozformowania. Wieloletnie doświadczenie firmy Meusburger w standaryzacji produktów oraz liczne własne innowacje, gwarantują praktyczne rozwiązania produktowe, które pozwalają zaoszczędzić cenny czas podczas planowania, konstrukcji i budowy narzędzi.

Kontakt dla prasy

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Niezawodna mechanika zapewniająca precyzyjne procesy produkcyjne

Dzięki różnorodnym produktom w zakresie rozformowania, klienci firmy Meusburger znajdą rozwiązania na miarę każdego zastosowania, począwszy od bezluzowego zabieraka zapadkowego po dwutakt przyspieszający. Wytrzymałe na zużycie rozwiązania dla mechanicznie sterowanych ruchów płyt, wpływają na niskie koszty utrzymania i eksploatacji – inwestycja w jakość, która się opłaca. Dodatkowo ofertę uzupełniają własne opracowania konstrukcyjne, sprawiając, że użytkownicy otrzymują innowacyjne produkty, które są idealnie dopasowane do ich potrzeb. Ponadto Meusburger oferuje duży wybór elementów prowadzenia płyt wypychaczy, od wariantów bezluzowych po samosmarujące. Gwarantuje to, że narzędzia stosowane przez klientów zawsze działają precyzyjnie i niezawodnie, zapewniając maksymalną wydajność i trwałość oraz płynny proces produkcji.

Innowacyjne rozwiązania w zakresie elementów suwakowych

W dziedzinie systemów suwakowych firma Meusburger wyznacza nowe standardy. Asortyment obejmuje rozwiązania spełniające wszelkie wymagania w zakresie rozformowania, w tym zespół suwaka o najmniejszych na rynku wymiarach, czy suwak o budowie modułowej lub kompaktowej ze zintegrowanym chłodzeniem. Przy projektach niestandardowych dostępna jest ponadto szeroka gama elementów prowadzących i zabezpieczeń suwaków, a także produkty do rozformowywania podcięć.

Siłowniki hydrauliczne i elektryczne dla maksymalnego bezpieczeństwa procesu

Siłowniki i pasujące do nich akcesoria zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowania w formach wysokotemperaturowych. Kompaktowe, zajmujące niewiele miejsca siłowniki, wraz z odpowiednimi akcesoriami, zapewniają niezawodny proces rozformowania formy. W dziedzinie komponentów elektrycznych nacisk kładziony jest na monitorowanie formy i wysoką jakość. Czujniki Meusburgera zapewniają maksymalną niezawodność monitorowania formy i w decydujący sposób przyczyniają się do wzrostu jakości procesu formowania. Dzięki technice połączeń wtykowych komponenty są wyjątkowo przyjazne dla użytkownika i szybkie w montażu. Dostępne są również odpowiednie rozwiązania dla specjalnych wymagań wysokotemperaturowych.

Dzięki udostępnieniu tej kompleksowej i opartej na praktyce oferty produktów, firma Meusburger po raz kolejny potwierdza swoją pozycję niezawodnego partnera i umożliwia swoim klientom realizację procesów rozformowywania w najbardziej optymalnej formie: www.meusburger.com/rozformowanie
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.