Articles 6

ADP
d1
l1
l2
b
l
M
s
s1
d3
l3
b4
l4
s4
E 2142/ 6/24/16
6
24
16
16
62
5
14
9
M 6
46
12
36
4
E 2142/ 6/32/24
6
32
24
16
70
5
14
9
M 6
54
12
44
4
E 2142/ 8/28/18
8
28
18
18
72
6
16
11
M 8
54
14
42
4
E 2142/ 8/36/28
8
36
28
18
80
6
16
11
M 8
62
14
50
4
E 2142/10/30/20
10
30
20
20
80
6
17
12
M 8
60
16
46
4
E 2142/10/40/30
10
40
30
20
90
6
17
12
M 8
70
16
56
4

Détails

Description du produit

  • Pression maximale : 6 bar
  • Température maximale (eau) : 100 °C
  • Température maximale (huile) : 180 °C

Matériau

  • 1.2085
  • 2.0401 / FKM (Viton)
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.