Articles 4

ADP
d1
l
M
l1
d2
d3
d5
d6
l6
E 21480/ 6
6
20
M 8
10
11.1
11.5
6.8
9
12.8
E 21480/ 8
8
20
M10
10
14.6
15
8.5
11
12
E 21480/10
10
24
M12
12
18.2
18.5
10.2
13
14
E 21480/12
12
24
M16
12
23.8
24.5
14
17
14

Détails

Description du produit

  • Température maximale (eau) : 100 °C
  • Température maximale (huile) : 180 °C

Matériau

  • 2.0401 (CuZn) / FKM (Viton)
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.