E 2396
Coupleur obturant, système USA
Articles 2
| |
ADP
|
d1
|
l
|
d3
|
|---|---|---|---|---|
|
E 2396/ 9,4
|
|
9.4
|
28
|
17
|
|
E 2396/13,5
|
|
13.5
|
37
|
23
|
Détails
Description du produit
- Pression maximale : 15 bar
- Température maximale (eau) : 150 °C
- Température maximale (huile) : 200 °C
Matériau
- 2.0401 (CuZn)
Documents
Accessoires
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenant