E 2396
Acoplamento rápido obturado, sistema USA
Artigos 2
| |
ADP
|
d1
|
l
|
d3
|
|---|---|---|---|---|
|
E 2396/ 9,4
|
|
9.4
|
28
|
17
|
|
E 2396/13,5
|
|
13.5
|
37
|
23
|
Detalhes
Descrição do produto
- Pressão máxima: 15 bar
- Temperatura máxima (água): 150 °C
- Temperatura máxima (óleo): 200 °C
Material
- 2.0401 (CuZn)
Documentos
Acessórios
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agora