Ürünler 2

ADP
d1
l
d3
E 2396/ 9,4
9.4
28
17
E 2396/13,5
13.5
37
23

detaylar

Ürün açıklaması

  • Maksimum basınç: 15 bar

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.