E 2396
Sulkeva pikaliitin, USA
Artikkelit 2
| |
ADP
|
d1
|
l
|
d3
|
|---|---|---|---|---|
|
E 2396/ 9,4
|
|
9.4
|
28
|
17
|
|
E 2396/13,5
|
|
13.5
|
37
|
23
|
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Maksimipaine: 15 bar
- Enimmäislämpötila (vesi): 150 °C
- Enimmäislämpötila (öljy): 200 °C
Materiaali
- 2.0401 (CuZn)
Dokumentit
Tarvikkeet
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nyt