Artikkelit 10

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 1374614/ 3/0,3
3
0.3
6
64
8
2.9
15
6
WZF 1374614/ 4/0,3
4
0.3
6
64
10
3.8
16
6
WZF 1374614/ 6/0,5
6
0.5
6
64
14
5.6
20
6
WZF 1374614/ 6/1
6
1
6
64
14
5.6
20
6
WZF 1374614/ 8/0,5
8
0.5
6
70
18
7.6
25
8
WZF 1374614/ 8/1
8
1
6
70
18
7.6
25
8
WZF 1374614/10/0,5
10
0.5
6
78
22
9.4
30
10
WZF 1374614/10/1
10
1
6
78
22
9.4
30
10
WZF 1374614/12/0,5
12
0.5
6
78
26
11.4
35
12
WZF 1374614/12/1
12
1
6
78
26
11.4
35
12

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

K

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Suurteho-kovajyrsin keskusleikkuulla ja kulmasäteellä hienosilitystä varten
  • Suurtehojyrsin HSC-jyrsintään
  • Erittäin tarkkaan hiotut terät ja vakaat leikkuureunat
  • Vapauta leikkuureunan jälkeen
  • Erittäin tarkka µ-alueella
  • Optimaalinen geometria kovajyrsintään

Materiaali

  • Kovametalli, TiAlSiN-pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.