Articol 10

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 1374614/ 3/0,3
3
0.3
6
64
8
2.9
15
6
WZF 1374614/ 4/0,3
4
0.3
6
64
10
3.8
16
6
WZF 1374614/ 6/0,5
6
0.5
6
64
14
5.6
20
6
WZF 1374614/ 6/1
6
1
6
64
14
5.6
20
6
WZF 1374614/ 8/0,5
8
0.5
6
70
18
7.6
25
8
WZF 1374614/ 8/1
8
1
6
70
18
7.6
25
8
WZF 1374614/10/0,5
10
0.5
6
78
22
9.4
30
10
WZF 1374614/10/1
10
1
6
78
22
9.4
30
10
WZF 1374614/12/0,5
12
0.5
6
78
26
11.4
35
12
WZF 1374614/12/1
12
1
6
78
26
11.4
35
12

Aplicație

Aplicație
P

Potrivit

Oțel și oțel înalt aliat

M

Nepotrivit

Oțel inoxidabil

K

Nepotrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Potrivire perfectă

Oțel călit și fontă

Potrivit

Oțel și oțel înalt aliat

Nepotrivit

Oțel inoxidabil

Nepotrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Potrivire perfectă

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Freză de înaltă performanță pentru oțel călit, cu așchiere centrală și rază de colț pentru finisare fină
  • Freză de înaltă performanță pentru frezare HSC
  • Tăiere finisată fin, cu muchii de tăiere stabile
  • Eliberare după tăiere
  • Cu precizie maximă la nivel de µ
  • Geometrie optimă pentru frezarea oțelului călit

Material

  • Carbură, acoperire TiAlSiN
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.