Artikel 10

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 1374614/ 3/0,3
3
0.3
6
64
8
2.9
15
6
WZF 1374614/ 4/0,3
4
0.3
6
64
10
3.8
16
6
WZF 1374614/ 6/0,5
6
0.5
6
64
14
5.6
20
6
WZF 1374614/ 6/1
6
1
6
64
14
5.6
20
6
WZF 1374614/ 8/0,5
8
0.5
6
70
18
7.6
25
8
WZF 1374614/ 8/1
8
1
6
70
18
7.6
25
8
WZF 1374614/10/0,5
10
0.5
6
78
22
9.4
30
10
WZF 1374614/10/1
10
1
6
78
22
9.4
30
10
WZF 1374614/12/0,5
12
0.5
6
78
26
11.4
35
12
WZF 1374614/12/1
12
1
6
78
26
11.4
35
12

Användning

Användning
P

Lämpligt

Stål och höglegerat stål

M

Inte lämplig

Rostfritt stål

K

Inte lämplig

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

H

Perfekt lämpad

Härdat stål och kylt gjutjärn

Lämpligt

Stål och höglegerat stål

Inte lämplig

Rostfritt stål

Inte lämplig

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

Perfekt lämpad

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högeffektiv hårdfräs med centrumskär och hörnradie för finbearbetning
  • Högeffektiv fräs för HSC-fräsning
  • Precisionsslipade skär med stabila skärkanter
  • Frigång efter skär
  • Med högsta precision i µ-området
  • Optimal geometri för hårdfräsning

Material

  • Hårdmetall, TiAlSiN-belagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.