Artikkelit 10

ADP
d
Z
l
l1
d3
WZF 132565/ 8/ 24
8
6
70
24
8
WZF 132565/ 8/ 32
8
6
70
32
8
WZF 132565/10/ 30
10
6
80
30
10
WZF 132565/10/ 40
10
6
90
40
10
WZF 132565/12/ 36
12
6
90
36
12
WZF 132565/12/ 48
12
6
100
48
12
WZF 132565/16/ 48
16
6
110
48
16
WZF 132565/16/ 64
16
6
120
64
16
WZF 132565/20/ 65
20
6
125
65
20
WZF 132565/20/ 82
20
6
140
82
20

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

K

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Ei sovellu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Suurtehojyrsin epätasaisella jaolla ja keskusleikkuulla
  • Leikkauskulman pituus jopa 4xd
  • Korkein tarkkuus ja sylinterimäisyys

Materiaali

  • Kovametalli, TiAlN Multilayer -pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.