Artikkelit 38

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 27896/0,2/1,5/0,02
0.2
0.02
2
50
0.3
0.18
1.5
4
WZF 27896/0,3/1,5/0,02
0.3
0.02
2
50
0.5
0.27
1.5
4
WZF 27896/0,3/3 /0,02
0.3
0.02
2
50
0.5
0.27
3
4
WZF 27896/0,4/2 /0,02
0.4
0.02
2
50
0.6
0.36
2
4
WZF 27896/0,5/ 2,5/0,05
0.5
0.05
2
50
0.7
0.45
2.5
4
WZF 27896/0,5/ 5 /0,05
0.5
0.05
2
50
0.7
0.45
5
4
WZF 27896/0,5/ 7,5/0,05
0.5
0.05
2
50
0.7
0.45
7.5
4
WZF 27896/0,5/10 /0,05
0.5
0.05
2
50
0.7
0.45
10
4
WZF 27896/0,6/ 3 /0,05
0.6
0.05
2
50
1
0.45
3
4
WZF 27896/0,6/ 6 /0,05
0.6
0.05
2
50
1
0.55
6
4
WZF 27896/0,8/ 4 /0,05
0.8
0.05
2
50
1.2
0.75
4
4
WZF 27896/0,8/ 8 /0,05
0.8
0.05
2
50
1.2
0.75
8
4
WZF 27896/1 / 5 /0,1
1
0.1
2
50
1.6
0.95
5
4
WZF 27896/1 /10 /0,1
1
0.1
2
50
1.6
0.95
10
4
WZF 27896/1 /15 /0,1
1
0.1
2
50
1.6
0.95
15
4
WZF 27896/1,5/ 5 /0,1
1.5
0.1
2
60
2.4
1.45
5
4
WZF 27896/1,5/10 /0,1
1.5
0.1
2
60
2.4
1.45
10
4
WZF 27896/1,5/15 /0,1
1.5
0.1
2
60
2.4
1.45
15
4
WZF 27896/1,5/20 /0,1
1.5
0.1
2
60
2.4
1.45
20
4
WZF 27896/2 /6 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.92
6
4
WZF 27896/2 /12 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.92
12
4
WZF 27896/2 /18 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.92
18
4
WZF 27896/2 /24 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.92
24
4
WZF 27896/2 /30 /0,2
2
0.2
2
60
3
1.92
30
4
WZF 27896/3 / 9 /0,2
3
0.2
2
60
3.5
2.9
9
4
WZF 27896/3 /18 /0,2
3
0.2
2
60
3.5
2.9
18
4
WZF 27896/3 /30 /0,2
3
0.2
2
60
3.5
2.9
30
4
WZF 27896/4 /12 /0,2
4
0.2
2
60
4
3.9
12
6
WZF 27896/4 /24 /0,2
4
0.2
2
60
4
3.9
24
6
WZF 27896/5 /15 /0,5
5
0.5
2
60
5
4.9
15
6

Käyttö

Käyttö
P

Ei sovellu

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

K

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Ei sovellu

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Erittäin tarkka µ-alueella
  • Kiillotetut terät ja lastu-urat
  • Suurtehojyrsin kuparimateriaaleille

Materiaali

  • VHM, kiillotettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.