Sensores inductivos

16 producto(s) encontrado(s)
16 producto(s) encontrado(s)
E 6502 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe macho
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe macho
1 artículo(s)
E 65025 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe hembra
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe hembra
1 artículo(s)
E 6507 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe macho
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe macho
1 artículo(s)
E 65075 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe hembra
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe hembra
1 artículo(s)
E 6515 Interruptor inductivo de fin de carrera, pequeño
Interruptor inductivo de fin de carrera, pequeño
1 artículo(s)
E 6540 Sensor analógico inductivo
Sensor analógico inductivo
2 artículo(s)
E 6541 Controlador analógico
Controlador analógico
1 artículo(s)
E 6550 Interruptor de proximidad con conector
Interruptor de proximidad con conector
2 artículo(s)
E 65505 Interruptor de proximidad con conector, hasta 140 °C
Interruptor de proximidad con conector, hasta 140 °C
1 artículo(s)
E 6551 Interruptor de proximidad con cable
Interruptor de proximidad con cable
1 artículo(s)
E 65511 Interruptor de proximidad con cable, hasta 140 °C
Interruptor de proximidad con cable, hasta 140 °C
2 artículo(s)
E 65512 Interruptor de proximidad con cable, hasta 150 °C
Interruptor de proximidad con cable, hasta 150 °C
1 artículo(s)
E 6555 Interruptor de proximidad plano con cable
Interruptor de proximidad plano con cable
1 artículo(s)
E 6557 Interruptor de proximidad plano, hasta 100 °C, con cable
Interruptor de proximidad plano, hasta 100 °C, con cable
1 artículo(s)
E 6560 Interruptor de proximidad rectangular con cable
Interruptor de proximidad rectangular con cable
1 artículo(s)
E 65601 Interruptor de proximidad rectangular con cable, hasta 140 °C
Interruptor de proximidad rectangular con cable, hasta 140 °C
1 artículo(s)
Mostrando 16 de los 16 productos encontrados
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.